NJ40-FP-SN-P4
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nj40-fp-sn-p4.prj},{NB=NJ40-FP-SN-P4},{MANUID=NJ40-FP-SN-P4},{BAA038006=-40},{BAD815006=40},{BAD823004=80},{BAA039006=100.00},{BAD856005=80},{BAD849004=40},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.510},{LENGTH=0.120},{WIDTH=0.096},{DEPTH=0.046},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/22/a0/d400739a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NJ40-FP-SN-P4},{EAN=4050143455683},{MANUTYPEDESC=NJ40-FP-SN-P4},{BAD947008=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=Block},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NJ40-FP-SN-P4 - Inductive Sensors
Bill of material
NJ40-FP-SN-P4
Product Picture
MANUID
NJ40-FP-SN-P4
Short Description
Inductive sensor NJ40-FP-SN-P4
EAN
4050143455683
Manufacturer Type Description
NJ40-FP-SN-P4
Material of the housings
Plastic
min. ambient temperature
-40
°C
Switching distance
40
mm
Voltage type
DC
Width of sensor
80
mm
Design of control output
Two-wire
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
100.00
°C
Length of sensor
80
mm
Height of sensor
40
mm
Design of electrical connection
Screw/spring connection
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.510
LENGTH
0.120
WIDTH
0.096
DEPTH
0.046
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성