??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ4-12GM50-WS-20M - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ4-12GM50-WS-20M
Produktbild
MANUID
NJ4-12GM50-WS-20M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ4-12GM50-WS-20M
EAN
4050143283736
Herstellertypbezeichnung
NJ4-12GM50-WS-20M
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
4 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
AC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
20.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.670
LENGTH
0.213
WIDTH
0.107
DEPTH
0.053
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen