??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ25-50-E2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ25-50-E2
Produktbild
MANUID
NJ25-50-E2
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ25-50-E2
EAN
4050143079223
Herstellertypbezeichnung
NJ25-50-E2
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
25 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
50 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
100.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.270
LENGTH
0.050
WIDTH
0.040
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen