??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ2-12GK-N-Y40110 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ2-12GK-N-Y40110
Produktbild
MANUID
NJ2-12GK-N-Y40110
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ2-12GK-N-Y40110
EAN
4050143456185
Herstellertypbezeichnung
NJ2-12GK-N-Y40110
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
35 mm
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.185
WIDTH
0.010
DEPTH
0.008
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen