NJ2-11-SN-G
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nj2-11-sn-g.prj},{NB=NJ2-11-SN-G},{MANUID=NJ2-11-SN-G},{BAA038006=-40},{BAD815006=2},{BAD826005=14},{BAA039006=100.00},{BAD856005=30},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.080},{LENGTH=0.140},{WIDTH=0.140},{DEPTH=0.010},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/dd/ba/d442824a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NJ2-11-SN-G},{EAN=4050143455096},{MANUTYPEDESC=NJ2-11-SN-G},{BAD947008=Stainless steel},{BAD915006=DC},{BAD898005=Two-wire},{BAD840006=cylinder, thread},{BAD831010=with cable preassembled},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=70133104&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NJ2-11-SN-G - Inductive Sensors
Bill of material
NJ2-11-SN-G
Product Picture
MANUID
NJ2-11-SN-G
Short Description
Inductive sensor NJ2-11-SN-G
EAN
4050143455096
Manufacturer Type Description
NJ2-11-SN-G
Material of the housings
Stainless steel
min. ambient temperature
-40
°C
Switching distance
2
mm
Voltage type
DC
Diameter of sensor
14
mm
Design of control output
Two-wire
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
100.00
°C
Length of sensor
30
mm
Design of electrical connection
with cable preassembled
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.080
LENGTH
0.140
WIDTH
0.140
DEPTH
0.010
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성