??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ10-22-N - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ10-22-N
Produktbild
MANUID
NJ10-22-N
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ10-22-N
EAN
4050143456550
Herstellertypbezeichnung
NJ10-22-N
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
10 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
22 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
35 mm
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.160
WIDTH
0.140
DEPTH
0.010
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen