??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ1,5-18GM-N-D-10M - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ1,5-18GM-N-D-10M
Produktbild
MANUID
NJ1,5-18GM-N-D-10M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ1,5-18GM-N-D-10M
EAN
4050143455829
Herstellertypbezeichnung
NJ1,5-18GM-N-D-10M
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Keramik
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
400.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.370
LENGTH
0.200
WIDTH
0.160
DEPTH
0.030
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen