국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
Ball-lock,3L B04A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head
Special Springs
Nitro Strip
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/nitro_strip/nitro_strip_tab.prj},{NB=Ball-lock,3L B04A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head},{PUNCHTYPE=Ball-lock},{CODE=3L B04A},{D=20},{A=59.5},{C=33.53},{F=71.8},{OD=58},{M=40},{L1=≥ 19},{V0=21.2},{S=11.59},{F0=290},{W=1.11},{RETAINERTYPE=Light Duty},{HEADTYPE=type S},{H=65.5},{PUNCH=ø 20},{TESTINAX=42S07 - Short head},{F0X=290,580,870,1160},{TESTINAX1=42S08 - Long head},{PUNCHTYPEX='Ball-lock','ISO 8020'},{RETAINERTYPEX='Light Duty','Heavy Duty'},{RETAINERTYPEX1='ISO 8020 headpunch'},{HEADTYPEX='type S','type L'},{PPATH=nitro_strip_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
Nitro Strip - ISO 8020 / Ball-lock
Bill of material
Ball-lock,3L B04A-Green(290)-Light Duty-type S-42S07 - Short head
-
Ball-lock
ISO 8020
Ball-lock
ISO 8020
-
3L B04A
3L B04A
-
20
20
mm
-
59.5
59.5
mm
-
33.53
33.53
mm
-
71.8
71.8
mm
-
58
58
mm
-
40
40
mm
-
≥ 19
mm
Initial gas volume
21.2
21.2
cm^3
Piston seal area
11.59
11.59
mm
Initial force
290.000
580.000
870.000
1160.000
290.000
580.000
870.000
1160.000
daN
Id colored ring
Green
-
-
1.11
1.11
kg
-
Light Duty
Heavy Duty
Light Duty
Heavy Duty
-
type S
type L
type S
type L
Lenght of punch
100
mm
-
65.5
mm
-
75.5
mm
-
1.2
mm
-
ø 20
ø 20
mm
-
42S07 - Short head
42S07 - Short head
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성