국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NHX31-10-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhx31.prj},{NB=NHX31-10-R},{CODE=NHX31},{TYPE=Standard},{MAT1=POM},{MAT2=Aluminum alloy},{TO=Silicone oil},{TQ=10},{TA=R},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHX31 - Hexagonal column damper
Bill of material
NHX31-10-R
code
NHX31
type
Standard
shell material
POM
Rotating shaft material
Aluminum alloy
Damping oil
Silicone oil
Torque
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
kgf.cm
TQTOL
±2
kgf.cm
turn around
R (right-handed)
R (right-handed)
Reverse torque
3
kgf.cm
Maximum rotation angle
180°
Operating temperature range
0~40°C
kgf.cm
Maximum rotation speed
50rpm
Maximum frequency of use
10 times/minute (1 time is positive 360° and reverse 360°)
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성