??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHX31 - 六边柱式阻尼器
明细表
NHX31-10-R
代码
NHX31
类型
标准型
外壳材质
聚甲醛
旋转轴材质
铝合金
阻尼油
硅油
扭矩
kgf.cm
TQTOL
±2 kgf.cm
旋转方向
反向扭矩
3 kgf.cm
最大旋转角度
180°
使用温度范围
0~40°C kgf.cm
最大旋转速度
50rpm
最大使用频率
10回/分钟(1回为正360°反360°)
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型