NHX03-0.9-B
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhx01_07.prj},{NB=NHX03-0.9-B},{CODE=NHX03},{TYPE=Compact},{MAT1=PC},{MAT2=POM},{MAT3=S45C},{COL=black},{DAO=Silicone oil},{TOR=0.9},{TORPOOL='0.9','1.2','1.5','1.8'},{TUA=B},{GD=16.25},{GC=13.75},{NT=11},{MOD=1.25},{PAN=20 degree},{MCO=-},{RAN=360 degree},{RS=50rpm},{MF=10 times per minute},{OT=-5-50 degree},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHX01_07 - Gear damper
Bill of material
NHX03-0.9-B
Code
NHX03
NHX03
Types of
Compact
Compact
shell material
PC
Gear material
POM
Shaft material
S45C
S45C
Gear color
black
Damping oil
Silicone oil
Torque
0.9
1.2
1.5
1.8
0.9
1.2
1.5
1.8
Torque tolerance
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
turn around
B Bidirectional
L Left hand
R Right hand
B Bidirectional
L Left hand
R Right hand
Gear outer diameter
16.25
16.25
Gear indexing circle
13.75
13.75
Number of teeth
11
11
Modulus
1.25
1.25
pressure angle
20 degree
Modification coefficient
-
-
Rotation angle
360 degree
Rotation speed
50rpm
Maximum frequency of use
10 times per minute
Operating temperature range
-5-50 degree
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성