국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NHR92-1-1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/nhr92.prj},{NB=NHR92-1-1},{CODE=NHR92},{TYPE=Overall shape},{MAT=A6063},{SUR=Natural anodizing},{PRE=7Bar},{TEM=200},{FLU=air,water},{NOR=1},{NUM=1},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR92 - Manifold block for nozzle
Bill of material
NHR92-1-1
code
NHR92
Type
Overall shape
material
A6063
surface preparation
Natural anodizing
Maximum working pressure
7Bar
Maximum use temperature
200
°C
Recommended fluid
air,water
Nominal interface model
1
5
1
5
Number of interface groups
1
2
1
2
Thread R
R1/8
A
30
B
18
B1
9
C
18
C1
9
E
5
F
20
P
15
Q
0
d
4.5
d1
8.0
h
4.5
web link
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성