??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHR91 - Nozzle connector
Bill of material
NHR91-1-D12-A
code
NHR91
Type
Clamping type
material
A6063
surface preparation
Natural anodizing
Maximum working pressure
7Bar
Maximum use temperature
200 °C
Recommended fluid
air,water
Nominal interface model
Installation aperture
Installation form
Thread R
R1/8
A
40
B
18
C
18
G
25.0
E
10.0
F
16
M
M4
d
4.5
DD1
8.0
h
4.5
W
1.5
web link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей