??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF71_73 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Round type
Bill of material
NHF71-3038
code
type
Round type, two-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts material
S45C
Rubber body hardness
Surface treatment of metal parts
Galvanized
Specification
M
8
D
30
H
38
W
81
W1
41
P
60
d
8.0
Maximum compression volume
4 mm
Maximum load
Kg
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей