??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF66_67 - Bell-type vibration damping seat Female thread fixing plate Simple type
Bill of material
NHF66-4020
code
type
Simple type, two-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts material
S45C
Rubber body hardness
Surface treatment of metal parts
Galvanized
Specification
M
6
D
40
E
29.0
H
20
P
52
W
64
d
6.3
d1
0.0
Maximum compression volume
3 mm
Maximum load
Kg
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей