NHF66-4020
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf66_67.prj},{NB=NHF66-4020},{CODE=NHF66},{TYPE=Simple type, two-hole type},{MAT1=Natural Rubber},{MAT2=S45C},{RBH=Shaw A40},{SUR=Galvanized},{SPE=4020},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF66_67 - Bell-type vibration damping seat Female thread fixing plate Simple type
Bill of material
NHF66-4020
code
NHF66
NHF66
type
Simple type, two-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts material
S45C
Rubber body hardness
Shaw A40
Shaw A40
Surface treatment of metal parts
Galvanized
Specification
4020
6024
8027
9939
15039
20044
4020
6024
8027
9939
15039
20044
M
6
D
40
E
29.0
H
20
P
52
W
64
d
6.3
d1
0.0
Maximum compression volume
3
mm
Maximum load
4
4
Kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성