??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF61_62 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Square type
Bill of material
NHF61-8060
code
type
Square type, two-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts
S45C
Rubber body hardness
Surface treatment of metal parts
Galvanized
specification
M
12
D
80
H
38
W1
60
W
120
P
100
d1xd2
14x11
d3xd4
11x14
Average load(kg/mm)
Maximum load(kg)
Optimal compression volume(mm)
4
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей