NHF55-15050-M16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf55_57.prj},{NB=NHF55-15050-M16},{CODE=NHF55},{TYPE=Standard type, four-hole type},{MAT=Natural Rubber},{MAT1=S45C},{HARDNESS=Shaw A40},{SUR=Galvanized},{SPE=15050},{M=16},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF55_57 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Standard type
Bill of material
NHF55-15050-M16
code
NHF55
NHF55
type
Standard type, four-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts
S45C
Rubber body hardness
Shaw A40
Shaw A40
Surface treatment of metal parts
Galvanized
specification
15050
18066
220105
15050
18066
220105
M
16
20
16
20
D
150
H
50
P
132
W
170
d1xd2
14x18
Average load(kg/mm)
125
125
Maximum load(kg)
750
750
Optimal compression volume(mm)
6
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성