NHF51-6335-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf51_52.prj},{NB=NHF51-6335-M10},{CODE=NHF51},{TYPE=Standard type, two-hole type},{MAT=Natural Rubber},{MAT1=S45C},{HARDNESS=Shaw A40},{SUR=Galvanized},{SPE=6335},{M=10},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF51_52 - Bell-type shock absorbing seat Female thread fixing plate Standard type
Bill of material
NHF51-6335-M10
code
NHF51
NHF51
type
Standard type, two-hole type
Rubber body material
Natural Rubber
Metal parts
S45C
Rubber body hardness
Shaw A40
Shaw A40
Surface treatment of metal parts
Galvanized
specification
6335
7830
8335
9235
10638
12543
15050
6335
7830
8335
9235
10638
12543
15050
M
10
12
10
12
D
63
H
35
P
88.0
W
110
d1xd2
9x14
Average load(kg/mm)
7
7
Maximum load(kg)
30
30
Optimal compression volume(mm)
4.3
4.3
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성