NHF39-4025-M8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhf39_nhe44.prj},{NB=NHF39-4025-M8},{CODE=NHF39},{TYPE=Internal thread fixing plate, ozone resistant, waist type},{MAT1=Neoprene},{MAT2=SUS304},{HRD=Shore A60},{SUR=-},{SP=4025},{M=8},{D1=40},{D2=34},{H1=25},{H2=19.0},{TT=3.5},{TT1=2.5},{L2=8},{W1=76},{W2=40},{E=11.0},{F=9.0},{P=60},{R=8.0},{ML=1420(145)},{RL=363-700(37-71)},{SC=340(350)},{XR=340(35)},{RI=0.23},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHF39_NHE44 - Rubber shock absorber, internal thread fixing plate
Bill of material
NHF39-4025-M8
Code
NHF39
NHF39
Types of
Internal thread fixing plate, ozone resistant, waist type
Internal thread fixing plate, ozone resistant, waist type
Rubber body material
Neoprene
Neoprene
Metal parts material
SUS304
Rubber hardness
Shore A60
Surface treatment
-
specification
4025
4025
M
8
8
mm
D1
40
40
mm
D2
34
34
mm
H1
25
25
mm
H2
19.0
19.0
mm
t
3.5
3.5
mm
t1
2.5
2.5
mm
L2(min)
8
8
mm
W1
76
76
mm
W2
40
40
mm
E
11.0
11.0
mm
F
9.0
9.0
mm
P
60
60
mm
Maximum load
1420(145)
1420(145)
Recommended load
363-700(37-71)
363-700(37-71)
Spring constant
340(350)
340(350)
X Maximum load
340(35)
340(35)
Rigid
0.23
0.23
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성