??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHE81 - 防震凝胶衬套 衬套型
明细表
NHE81-11
代码
NHE81
类型
衬套型,圆型
橡胶主体材质
聚硅酮
轴环材质
SUS304
垫圈/内六角螺钉/螺帽
SUS304
规格
D
11
D1
7
d
4
d1
3
H
3
H1
3.5
轴环长度L
6
轴环厚度t
0.5
使用负载N(kgf)
0.49~1.77,(0.05~0.18)
弹簧常数N/mm(kgf/mm)±20%
10.59(1.08)
ASKER-C硬度
-
针入度硬度
80
使用频率Hz
0.05kg时 90~, 0.18kg时 60~
垫圈外径
φ12
内六角螺钉尺寸
M3x12
橡胶主体颜色
Milky white
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型