NHDZ100N70-16 GE-GE HV40
Neumeister Hydraulik
double-acting cylinders
DZ-315bar
Powered by
CAD모델 선택
{neumeister/druck_zug_zylinder/dz_315bar/dz_315_gege_asmtab.prj},{NB=NHDZ100N70-16 GE-GE HV40(092DO10022)},{DK=100},{DS=70},{GE=50},{H=295},{E=120},{L2=90},{L3=78},{K=40},{D=120},{A=60},{G=128},{C=74},{LF=83},{LK=55},{LB=83},{T=1.5},{ENTA=6.5},{NDM=8},{FDO=35},{FHO=43},{M=64},{SNGN=10},{HUBMIN=16},{HUBMAX=3000},{D1=75},{D2DO=56.0},{D2HO=57.2},{DP=39.00},{AGE=33.0},{I=2.50},{L1X1=92},{L1X2=95},{L1X3=99},{L1X4=0},{CTN=841221800000},{BE=315},{G1=19.1},{G2=5.73},{STROKEX=0},{STROKEMIN=200},{POSMIN=100},{ENTL=M8},{SNG=M10x1},{L1X=92,95,99},{HUB=16},{HV=HV40},{HUBPOS=0},{AN=1},{POSANS1=0},{POSANS2=0},{POSEN1=},{POSEN2=},{POSEN3=},{POSEN4=},{SNXL=2},{SSNS=2},{TYP=DO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Neumeister Hydraulik
Description
NHDZ GE-GE - double-acting cylinders 315 bar
Bill of material
NHDZ100N70-16 GE-GE HV40
description
NHDZ100N70-16 GE-GE HV40
NHDZ100N70-16 GE-GE HV40
piston diameter
100
100
mm
rod diameter
70
70
mm
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
HV – chromium plating
HV40
HV120
HV300
HV40
HV120
HV300
connection size
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
M12x1.5
M14x1.5
M16x1.5
M18x1.5
M22x1.5
M27x2
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
M12x1.5
M14x1.5
M16x1.5
M18x1.5
M22x1.5
M27x2
connection position "A"
0
90
180
270
0+180
90+270
0
90
180
270
0+180
90+270
°
connection position "B"
0
90
180
270
0+180
90+270
0
90
180
270
0+180
90+270
°
position air ventilation 1
none
E1
E3
E5
none
E1
E3
E5
position air ventilation 2
none
E2
E4
E6
none
E2
E4
E6
position air ventilation 3
none
E1
E3
E5
none
E1
E3
E5
position air ventilation 4
none
E2
E4
E6
none
E2
E4
E6
air ventilation size
M8
M8
grease nipple cylinder barrel
S1
S3
S5
S1,S3
Ohne
S1
S3
S5
S1,S3
Ohne
grease nipple cylinder rod
S2
S4
Ohne
S2
S4
Ohne
grease nipple size
M10x1
M10x1
bearing size
50
50
mm
bearing type
DO
HO
DO
HO
bearing width
35
35
zero-stroke length
295
295
mm
tube diameter
120
120
mm
position connection "A"
92
92
position air ventilation
90
90
mm
position connection "B"
78
78
mm
connection external diameter
25
mm
connection height
15
15
mm
eye thickness
40
40
mm
eye-ø bottom
120
120
mm
functional bottom height
60
60
mm
eye-ø rod
128
128
mm
overlap
74
74
mm
functional rod height
64
64
mm
customs tariff number
841221800000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성