??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 (3-polig) - Mini-PLS Sicherungskomponenten
Stückliste
3431.000
Best.-Nr. SV
3431.000
PDF Katalog
PDF Katalog
Breite
89 mm
Höhe
141.5 mm
Bez.1
NH Sicherungslasttrenner Gr.000
Bez.2
100A, 3polig, Kastenklemme
Verpackung (Stück)
1 St.
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Gewicht
0.451 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen