NH2317
JTEKT Corporation(Koyo)
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nh_asmtab.prj},{NB=NH2317},{SD=85},{D=180},{B=72},{R=3.0},{ORDER=NH2317},{BEARING=NH2317},{NG=3000},{NO=4500},{TYPE=60.000},{VERS=6.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=117.500},{B1=12.000},{DW=24.000},{L=36.000},{PCD=132.000},{ID=117.600},{OD=146.880},{SHAPE=7-F},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 189
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
NH
Bill of material
NH2317
Inside Diameter
85
85
mm
Outside Diameter
180
180
mm
Bearing Width
72
72
mm
Radius
3.0
3.0
mm
Radius (Min.)
3
3
Bearing No.
NH2317
NH2317
Basic dynamic load rating
394
394
kN
Basic static load rating
382
382
kN
Fatigue limit load
54.2
54.2
kN
Width of outer ring
60
60
mm
Limiting speeds(Grease)
3000
3000
rpm
Limiting speeds(Oil)
4500
4500
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성