??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
NH fuse-switch disconnectors, size 000 (3-pole) - Mini-PLS fuse elements
Спецификация
3431.000
Арт. № SV
3431.000
PDF каталог
PDF каталог
Ширина
89 mm
Высота
141.5 mm
Обозн. 1
NH fuse-switch disconnectors, size 000
Обозн. 2
100A, 3-pole, terminal
Упаковка (штук)
1
CNSECLASS51
27-37-14-02
CNSECLASS70
27-37-14-01
CNSECLASS80
27-37-14-01
CNSETIM40
EC001040
Вес
0.451 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей