NGZ01-4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/ngz01.prj},{NB=NGZ01-4},{CODE=NGZ01},{TYPE=Needle gripper},{MAT=aluminium},{ST=anodic oxidation},{NOS=4},{NS=0~10},{CF=90},{PR=3~8},{TAC=3.5},{WT=-10~70},{WEI=274},{LINK=weblink},{PPATH=ngz01/assem/ngz01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGZ01 - Manipulator end part, needle gripper
Bill of material
NGZ01-4
Code
NGZ01
Types of
Needle gripper
Main material
aluminium
surface treatment
anodic oxidation
Number of stitches
4
pcs
Needle stroke
0~10
mm
Clamping force (6bar pressure)
90
N
Pressure range
3~8
bar
The air consumption
3.5
cm³
working temperature
-10~70
℃
reference weight
274
g
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성