NGQ03-16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/ngq03.prj},{NB=NGQ03-16},{CODE=NGQ03},{TYPE=Pneumatic Gripper/Pneumatic Parallel Three Jaws},{MAT=7075 Aviation Aluminum (T6)},{SUR=hard anodizing},{CLA=16},{LEN=80},{CON=M5},{ON=1689},{OFF=1634.4},{REP=0.01},{PRE=0.3~0.8},{TEM=-5~60},{WEI=0.86},{LINK=website link},{PPATH=ngq03/assem/ngq03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGQ03 - Robot end parts-pneumatic gripper Pneumatic parallel three jaws
Bill of material
NGQ03-16
code
NGQ03
Types of
Pneumatic Gripper/Pneumatic Parallel Three Jaws
The main material
7075 Aviation Aluminum (T6)
surface treatment
hard anodizing
Clamping effective stroke
16
mm
maximum finger length
80
mm
Piping connection port
M5
Clamping Force - On
1689
N
Clamping Force - Closed
1634.4
N
Repeatability
0.01
mm
Use air pressure
0.3~0.8
Mpa
Operating temperature
-5~60
°C
weight
0.86
kg
web link
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성