국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NGM01-50-R
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/ngm01.prj},{NB=NGM01-50-R},{CODE=NGM01},{TYPE=Round},{SWI=Manual},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{TEM=0~55℃/0~95℃},{DIM=50},{INS=R},{REP=+0.02/-0.02},{LINK=webxxx},{PPATH=ngm01/assem/ngm01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGM01 - Robot Quick Change Module•Round•Manual Switch
Bill of material
NGM01-50-R
code
NGM01
Types of
Round
Switching method
Manual
The main material
Aluminum alloy
surface preparation
Black anodized
Allowable temperature/humidity
0~55℃/0~95℃
Dimensions
50
90
150
200
50
90
150
200
Installation location
R
T
R
T
Load
3
kg
Repeatability
+0.02/-0.02
Locking force
150
Maximum torque
20
Maximum turning moment
10.0
Number of ventilated channels
4
Weight (g)
0.110
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성