??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGM01 - 机器人快换模块•圆形•手动切换
明细表
NGM01-50-R
代码
NGM01
类型
圆形
切换方式
手动
主体材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化
允许温度/湿度
0~55℃/0~95℃
外形尺寸
安装位置
载重
3 kg
重复定位精度
+0.02/-0.02
锁紧力
150
最大扭转力矩
20
最大翻转力矩
10.0
可通气路数
4
重量(g)
0.110
网址
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型