??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NGC12 - Manipulator end parts / nozzle clamp · internal thread interface / external thread interface / pneumatic gripper
Bill of material
NGC12-A-D12-28
model
NGC12
Types of
Internal thread interface
Body material
Superhard aluminum
surface treatment
clear anodizing
sensor
Piston hole diameter D
12 mm
Gripping force
28 N
weight
44 g
weblink
weblink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés