카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
NG24x1.5.100.BR
Royme
SPRINGS
Nitrogen gas Cylinders
NG
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/cilindri_ad_azoto/ng/ng_24_asmtab.prj},{NB=NG24x1.5.100.BR--(0)},{CODENIT=GN24x1.5-100-67},{CU=100},{L=260},{LMIN=160},{RC=1},{D=21.7},{RD=12.0},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=67},{F1I=1.55xF0},{F1P=2.02xF0},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SPM=50},{W=0.31},{FISX='-','-','DM24','DM 24'},{FISXNIT='-','-','DM24','1/051'},{SIZE=21.7},{PPATH=ng_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
NG 24x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NG24x1.5.100.BR
-
NG24x1.5.100.BR
NG24x1.5.100.BR
Stroke
100
100
mm
Total length
260
260
mm
Minimum length
160
160
mm
Reserves stroke
1
mm
Diameter
21.7
mm
Rod Diameter
12.0
mm
Pressure
60
60
bar
Pressure min.
10
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
-
DM 24
-
DM 24
Initial force
67
67
daN
Isothermal end force
1.55xF0
daN
Polytrophic end force
2.02xF0
daN
Surface
1.13
cm^2
Maximum speed
1.8
m/s
Cicli/minuto
50
50
Cicli/minuto
Weight
0.31
0.31
kg
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성