??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
NG 24x1.5 - Èjecteurs de gaz
Nomenclature
NG24x1.5.100.BR
-
Course
mm
Longueur total
mm
Longueur minimal
mm
Course de réserve
1 mm
Diamètre
21.7 mm
Diamètre de la tige
12.0 mm
Pression
bar
Pression min.
10 bar
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
Fixage
Force initiale
daN
Force finale isothermique
1.55xF0 daN
force finale politrophique
2.02xF0 daN
Surface
1.13 cm^2
Vitesse maximale
1.8 m/s
Cicli/minuto
Cicli/minuto
Poids
kg
Tempéraure min
0 °C
Tempéraure max
80 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés