??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
NG 16x1.5 - Eyectores de gas
Lista de materiales
NG16x1.5.40.RD
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
1 mm
Diámetro
13.4 mm
Diâmetro da haste
6.0 mm
Presion
bar
Presión mínima
10 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza final
daN
fuerza finale isotérmica
1.39xF0 daN
fuerza finale politrópica
1.67xF0 daN
Superficie
0.28 cm^2
Velocidad màxima
1.8 m/s
Cicli/minuto
Cicli/minuto
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD