??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 45
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descrição:
NG 16x1.5 - Ejectores a gás
Lista de peças
NG16x1.5.40.RD
-
Curso
mm
Comprimento total
mm
Comprimento minimo
mm
Curso de reserva
1 mm
Diâmetro
13.4 mm
Diâmetro da haste
6.0 mm
Pressao
bar
Pressão min.
10 bar
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
Fixação
Forca final
daN
força final isotérmica
1.39xF0 daN
força finale politrópica
1.67xF0 daN
Superficie
0.28 cm^2
Velocidade màxima
1.8 m/s
Cicli/minuto
Cicli/minuto
Peso
kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD