??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NFTF5-2020, HFTF5-2020, NFTF6-3030, HFTF6-3030 - Profilés en aluminium pour portes
Nomenclature
NFTF5-2020-50
Traitement de la surface du support
Type
Matériau
Traitement de surface
Anodisation
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Masse
kg/m
Section
mm2
Epaisseur des panneaux
3~5 mm
Moment d'inertie géométrique lx
mm^4
Moment d'inertie géométrique ly
mm^4
Taraudage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés