??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
NFTF5-2020, HFTF5-2020, NFTF6-3030, HFTF6-3030 - Door Extrusion - Aluminum Extrusions for Doors
Bill of material
NFTF5-2020-50
Part Number
Type
Material
Surface Treatment
Anodizing
No.
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
Mass
kg/m
Sectional Area
mm2
Panels Thickness
3~5 mm
lx Geometrical Moment of Inertia
mm^4
ly Geometrical Moment of Inertia
mm^4
Tapping
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей