??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NFSR8-808040 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
NFSR8-808040-50
Codice componente
NFSR8-808040-50
Type and Frame
NFSR8-808040
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Massa
3.61 kg/m
Sezione
1339 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
80.99x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
80.99x10^4 mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M
0
Profondità
0 mm
Taglio ad alta precisione
Variante foro L (Superiore)
H (Q.tà fori)
JLP Incrementi di 1mm
mm
D
0.0 mm
Variante foro L (Inferiore)
H (Q.tà fori)
KLP Incrementi di 1mm
mm
D
0.0 mm
Smussatura C estremità
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD