??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NFSR8-808040 - 溝幅10mm(8シリーズ)80・80・40mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -その他-
部品表
NFSR8-808040-50
型番
NFSR8-808040-50
型式・フレーム
NFSR8-808040
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
質量
3.61 kg/m
断面積
1339 mm2
断面2次モーメント - lx
80.99x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
80.99x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
タップ穴あけ追加工(ヘリサート挿入)
M
0
深さ
0 mm
高精度カット追加工
L穴追加工(フレーム上側)
H(穴数)
JLP 指定1mm単位
mm
D
0.0 mm
L穴追加工(フレーム下側)
H(穴数)
KLP 指定1mm単位
mm
D
0.0 mm
端面C面取り追加工
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)