??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
NFSR8-4545 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Lista materiale
NFSR8-4545-50
Codice componente
NFSR8-4545-50
Type and Frame
NFSR8-4545
Materiale
EN AW-6063-T5 equivalente
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Massa
1.53 kg/m
Sezione
564 mm2
Momento di inerzia sezione - lx
7.79x10^4 mm4
Momento di inerzia sezione - lx
7.79x10^4 mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Maschiatura (Inserto Helicoil)
M
0
Profondità
0 mm
Taglio ad alta precisione
Tagli a 45 gradi
Selezione posizione di taglio
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
Selezione direzione di taglio per il lato destro
Smussatura C estremità
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD