??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
NFSR8-4545 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Nomenclature
NFSR8-4545-50
Référence pièce
NFSR8-4545-50
Type and Frame
NFSR8-4545
Matériau
EN AW-6063-T5 équivalent
Traitement de surface
Anodisé clair
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Masse
1.53 kg/m
Section
564 mm2
Moment d'inertie de section transversale - lx
7.79x10^4 mm4
Moment d'inertie de section transversale - lx
7.79x10^4 mm4
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Taraudage (insert hélicoïdal)
M
0
Profondeur
0 mm
Découpe de haute précision
Découpes à 45 degrés
Sélection de la position de coupe
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
Chanfreinage C de la face d'extrémité
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés