??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NFSR8-4545 - 溝幅10mm(8-45シリーズ)45・45mm角アルミフレーム(M8・M6・M5・M4ナット) -その他-
部品表
NFSR8-4545-50
型番
NFSR8-4545-50
型式・フレーム
NFSR8-4545
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
質量
1.53 kg/m
断面積
564 mm2
断面2次モーメント - lx
7.79x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
7.79x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
タップ穴あけ追加工(ヘリサート挿入)
M
0
深さ
0 mm
高精度カット追加工
45度カット追加工
カット位置選択
左側カット方向選択
右側カット方向選択
端面C面取り追加工
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)