??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NFSR8-4545 - 槽宽10mm(8-45系列)边长45·45mm铝合金型材(M8·M6·M5·M4螺帽) -其他-
明细表
NFSR8-4545-50
型号
NFSR8-4545-50
型号/型材
NFSR8-4545
材质
A6063S-T5
表面处理
本色阳极氧化处理
L 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
重量
1.53 kg/m
截面积
564 mm2
截面惯性矩 - lx
7.79x10^4 mm4
截面惯性矩 - ly
7.79x10^4 mm4
追加螺孔加工
M
0
左侧深度
0 mm
右侧深度
0 mm
追加工螺纹孔(插入螺纹衬套)
M
0
深度
0 mm
高精度切割追加加工
追加45度切割加工
切割位置选择
左侧切割方向选择
右侧切割方向选择
端面C倒角追加工
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型