??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
NFSR8-4040 - 8 Series (Slot Width 10mm) 40,160mm Square Aluminum Extrusions (M8, M6, M5, M4 Nuts)
Stückliste
NFSR8-4040-50
Teile-nummer
NFSR8-4040-50
Type and Frame
NFSR8-4040
Werkstoff
EN AW-6063-T5 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
1.53 kg/m
Querschnittsfläche
564 mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
7.79x10^4 mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
7.79x10^4 mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
Innengewindeschneiden (Reparaturgewindeeinsatz)
M
0
Tiefe
0 mm
Präzi-sionsschnitt
45 Grad Schnitte
Schnittposition auswählen
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Option L-Bohrung (Unten)
H (Bohrungsanz.)
KLP 1mm-Schritte
mm
D
0.0 mm
Stirnfläche C-gefast
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen