??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
NFSR5-2020 - 溝幅6mm(5シリーズ)20・20mm角アルミフレーム(M5・M4・M3ナット) -その他-
部品表
NFSR5-2020-50
型番
NFSR5-2020-50
型式・フレーム
NFSR5-2020
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
質量
0.42 kg/m
断面積
153 mm2
断面2次モーメント - lx
0.57x10^4 mm4
断面2次モーメント - ly
0.57x10^4 mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
高精度カット追加工
45度カット追加工
カット位置選択
左側カット方向選択
右側カット方向選択
L穴追加工(フレーム下側)
H(穴数)
KLP 指定1mm単位
mm
D
0.0 mm
端面C面取り追加工
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)