카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
NFP2-20D
TPC Global
Actuator
NF
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/nf/nfp2_asmtab.prj},{NB=NFP2-20Onone},{IDNR=},{BS=20},{CLS=O},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=none},{A=20},{B=51},{C=23},{D=74},{E=24},{F=36},{G=30},{H=M5 DP6},{NDMH=5},{DPH=6},{J=10},{K=24},{L=5},{M=10},{O=12.0},{P=10},{Q=10},{R=15},{S=30},{T=M5},{NDMT=5.000},{PT=1.000},{U=M4},{NDMU=4},{PU=1},{W=10},{X=5.0},{Y=18},{Z=36},{AB=22},{BC=22},{CD=21 DP1.5},{DPCD=1.5},{EF=M4 DP10},{NDMEF=4},{PEF=1},{DPEF=10},{X10=3.5},{Y10=33},{X15=1.6},{CH=2.0},{D10=4.2},{DCD=18.000},{X20=14},{G1=13},{D20=5},{VERS=2},{PPATH=nfp2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
NFP2 - Pivot Type
Bill of material
NFP2-20D
Ident number
Bore Size
20
20
mm
Closing Stroke
Open
Close
Open
Close
Autoswitch
Without Auto Switch
Mini Solid State Auto Switch (Horizontal)
Mini Solid State Auto Switch (Vertical)
Without Auto Switch
Mini Solid State Auto Switch (Horizontal)
Mini Solid State Auto Switch (Vertical)
Number of Switches
none
none
Dimension
20
20
mm
Dimension
51
51
mm
Dimension
23
23
mm
Dimension
74
74
mm
Dimension
24
24
mm
Dimension
36
36
mm
Dimension
30
30
mm
Thread
M5 DP6
M5 DP6
Dimension
10
10
mm
Dimension
24
24
mm
Dimension
5
5
mm
Dimension
10
10
mm
Dimension
12.0
12.0
mm
Dimension
10
10
mm
Dimension
10
10
mm
Dimension
15
15
mm
Dimension
30
30
mm
Thread
M5
M5
Thread
M4
M4
Dimension
10
10
mm
Dimension
5.0
5.0
mm
Dimension
18
18
mm
Dimension
36
36
mm
Dimension
22
22
mm
Dimension
22
22
mm
Dimension
21 DP1.5
21 DP1.5
mm
Thread
M4 DP10
M4 DP10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성