카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
NFH2-16D
TPC Global
Actuator
NF
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/nf/nfh2_asmtab.prj},{NB=NFH2-16DOnone},{BS=16},{CLSTROKE=6},{A=9},{B=25},{C=15},{D=53},{E=68},{F=24},{G=30.6},{H=40},{NDMJ=4},{PJ=1},{DPJ=8},{KOPEN=13},{KCLOSE=7},{L=5},{M=19.0},{N=7.5},{O=13},{P=4},{Q=7.0},{R=8},{NDMS=3},{PS=1},{NDMT=5},{PT=1.000},{DPT=0.000},{U=22},{X=15},{Y=24.0},{Z=16},{DPBC=1.3},{NDMEA=4},{PEA=1.000},{DPEA=5},{KK=30.5},{NDMGA=4},{PGA=1.000},{DPGA=6.5},{DPHH=3.000},{D10=4.2},{X10=9.9},{Y10=5.7},{XEA=7.5},{YEA=11},{L10=1.6},{R11=7.0},{Y11=11.8},{R20=7.8},{Y12=7},{D20=3},{X20=17.5},{Y20=9.5},{L20=21.4},{L30=25.4},{X40=8.5},{Y40=8.5},{IDNR=},{ACS=Horizontal},{J=M4 DP8},{S=M3},{T=M5},{BC=17 DP1.3},{EA=M4 DP5.5},{GA=M4 DP6.5},{HH=3H9 DP3},{STROKE=O},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=none},{ACTION=D}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
NFH2 - Horizontal Type
Bill of material
NFH2-16D
Ident number
Bore Size
16
16
mm
Closing Stroke
6
6
mm
Stroke
Open
Close
Open
Close
Auto switch
Without Auto Switch
Mini Solid State Auto Switch (Horizontal)
Mini Solid State Auto Switch (Vertical)
Without Auto Switch
Mini Solid State Auto Switch (Horizontal)
Mini Solid State Auto Switch (Vertical)
Number of Switches
none
none
Air Chuck Series
Horizontal
Action
Double acting
Single acting
Double acting
Single acting
Dimension
9
9
mm
Dimension
25
25
mm
Dimension
15
15
mm
Dimension
53
53
mm
Dimension
68
68
mm
Dimension
24
24
mm
Dimension
30.6
30.6
mm
Dimension
40
40
mm
Thread
M4 DP8
M4 DP8
Open K
13
13
Close K
7
7
Dimension
5
5
mm
Dimension
19.0
19.0
mm
Dimension
7.5
7.5
mm
Dimension
13
13
mm
Dimension
4
4
mm
Dimension
7.0
7.0
mm
Dimension
8
8
mm
Thread
M3
M3
Thread
M5
M5
Dimension
22
22
mm
Dimension
15
15
mm
Dimension
24.0
24.0
mm
Dimension
16
16
mm
Dimension
17 DP1.3
17 DP1.3
mm
Thread
M4 DP5.5
M4 DP5.5
Dimension
30.5
30.5
mm
Thread
M4 DP6.5
M4 DP6.5
Dimension
3H9 DP3
3H9 DP3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성