국가 별
표준별
언어선택:
English
English
1/8NF0100@1
BETE
Fan Nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{bete/fan_nozzles/nf_asmtab.prj},{NB=1/8NF01001},{MAN=BETE Fog Nozzle},{CS=1/8},{RA=01},{NT=FAN},{SA=00},{CSM=},{MAT=1},{EXP=0.500},{PPATH=nf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BETE
Description
NF Series - Fan Nozzles
Bill of material
1/8NF0100@1
Manufacturer
BETE Fog Nozzle
Part No.
1/8NF0100@1
Connection Size
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
인치
Rating
01
015
02
025
03
04
05
06
08
10
15
20
30
40
01
015
02
025
03
04
05
06
08
10
15
20
30
40
Nozzle Type
FAN
Spray Pattern
Straight Jet
Spray Angle
00°
15°
30°
50°
65°
80°
90°
110°
120°
00°
15°
30°
50°
65°
80°
90°
110°
120°
Connection Submethod
NPT
BSP
NPT
BSP
Material
PVC
BRASS
303 STAINLESS STEEL
316 STAINLESS STEEL
PVC
BRASS
303 STAINLESS STEEL
316 STAINLESS STEEL
Approximate Orifice Diameter
0.026
인치
Approximate Free Passage
0.026
인치
A
0.880
인치
B
0.440
인치
Weight
0.25
K-Factor
0.016
Exponent
0.500
Link For Model
Link for model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성