3MNGQS
Access Casters
Shepherd
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/shepherd/casters/next_generation_asmtab.prj},{NB=3MNGQS},{SER=Next Generation Series},{MO=1},{SIZE=TP01},{AD=},{D=3},{W=1.25000000},{TT=QD},{BR=},{WB=P},{MAT=NG},{PPATH=next_generation_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
Next Generation (to 300 lb/ea)
Bill of material
3MNGQS
Part Number
3MNGQS
Series
Next Generation Series
Mounting Options
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Hollow Kingpin Swivel
Hollow Kingpin Rigid
Grip Ring Stem
Expanding Adapter Stem
Threaded Stem
Round Stem Swivel
Round Stem Rigid
Square Stem Swivel
Square Stem Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Hollow Kingpin Swivel
Hollow Kingpin Rigid
Grip Ring Stem
Expanding Adapter Stem
Threaded Stem
Round Stem Swivel
Round Stem Rigid
Square Stem Swivel
Square Stem Rigid
Stem/Plate Size
2 1/2" x 3 5/8"
2 1/2" x 3 5/8"
Expanding Adapter Stem
N/A
N/A
Wheel Dia.
3
4
5
6
3
4
5
6
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Tread Type
QuickStart TPR
Anti-Microbial TPR
QuickStart TPR
Anti-Microbial TPR
Capacity
200
Lbs
Caster Brake
Without Brake
With Total Lock
With Direction Lock
Without Brake
With Total Lock
With Direction Lock
Load Height
4 1/4
인치
Swivel Rad.
2 13/16
인치
Wheel Bearing
Precision Ball
Plain
Precision Ball
Plain
Material
Nylon
Stainless Steel
Non-Magnetic
Nylon
Stainless Steel
Non-Magnetic
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성