??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
New NSC AGB IE3
Lista materiale
2228070
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompe a motore ventilato con costruzione monoblocco e raccordo a flangia
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato, monoblocco, per installazione su basamento in cemento, incluso piedino su corpo pompa. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta meccanica a soffietto a circolazione forzata indipendente dal senso di rotazione (da 37 kW/a 4 poli, opzionalmente con tenuta meccanica cartridge in un sistema back pull out per la sostituzione della tenuta meccanica senza smontaggio del motore) e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con attacchi per la misurazione della pressione R 1/8. Tutti i componenti in ghisa sono rivestiti per cataforesi. Le pompe con motore ≥ 5,5 kW sono dotate di serie di sonde a termistore come salvamotore. La morsettiera del motore ≤ 7,5 kW può essere in metallo o in plastica. Se è assolutamente necessaria una morsettiera metallica, ordinare la corrispondente variante speciale. Le morsettiere del motore > 7,5 kW sono sempre in metallo. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140 °C. Per temperature fino a T ≤ +40 °C è consentita l’aggiunta di 20 % – 40 % volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40% fino a max. 50% del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica.<P level="1"/>
materiale dell\'involucro della pompa
5.1301/EN-GJL-250, rivestimento mediante cataforesi
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250 (KTL coated)
materiale girante
Ghisa grigia
materiale girante
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
max. altezza di trasporto
m
max. volume di trasporto
m³/h
pressione di lavoro massima
16.0 bar
collegamento elettrico
0.000
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
400.000 V
numero di fasi
3.000
frequenza
50 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1450.0 1/min
controllo velocità di giri motore
0
tipo di controllo velocità di giri
0
Communication
0
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
0
supporta protocollo PROFIBUS
0
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
forma della flangia
Flangia
grado di protezione (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Height of suction end
mm
altezza lato di pressione
0 mm
Lunghezza pressione media/aspirazione
140.0 mm
lunghezza pompa
mm
antideflagrante
0
Standard
Standard
Classe di efficienza energetica motore
IE3
collegamento 1
Flangia
collegamento 2
Flangia
Angolo per il primo pozzo
22.50 °
Angolo per il primo pozzo
22.50 °
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
26.00 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
19.00 mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
diametro nominale collegamento 1
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
Spessore margine di tenuta
3.00 mm
numero di fori per viti
8.00
numero di fori per viti
8.00
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Dimensioni
551.00
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Connection length
140.00 mm
Connection length
mm
lunghezza di lavoro
140.00 mm
lunghezza di lavoro
mm
Length pump housing
0.00
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
456.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
339.00
Length electrical cabinet
452.00
Centre pump to beginning motor
0.00
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
mm
Dimensioni
225.00 mm
Dimensions
108.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
482.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
18.50 mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
500.00 mm
Dimensions
400.00 mm
Dimensions
440.00 mm
Dimensions
356.00 mm
Dimensions
450.00 mm
Dimensions
0.00
Dimensions
16.00
Dimensions
0.00
Dimensions
Dimensions
16.00
Diametro motore
mm
Dimensions
100.00 mm
Dimensions
24.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
169.50
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD