??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
New NSC AGB IE3
Lista de materiales
2228070
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba de rotor seco de diseño monobloc con unión embridada
Texto tierno
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción monobloc para montaje sobre bancada, incluyendo pie en la carcasa de la bomba. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Bridas con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.<P level="1"/>
Material del cuerpo de la bomba
5.1301/EN-GJL-250, con recubrimiento KTL
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
Material rueda ventilador/bomba
fundición gris
Material rueda ventilador/bomba
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Altura máxima de elevación
m
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Conexión eléctrica
0.000
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1450.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Clase de protección (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Height of suction end
mm
Altura lado de impulsión
0 mm
Longitud presión central/aspiración
140.0 mm
Longitud de la bomba
mm
Protección contra explosiones
0
Estándar
Estándar
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
Conexión 1
Brida
Conexión 2
Brida
Ángulo de la primera perforación
22.50 °
Ángulo de la primera perforación
22.50 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26.00 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro agujero para perno
mm
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro nominal empalme 1
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
Número de agujeros para tornillos
8.00
Número de agujeros para tornillos
8.00
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Dimensiones
551.00
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Connection length
140.00 mm
Connection length
mm
Longitud de trabajo
140.00 mm
Longitud de trabajo
mm
Length pump housing
0.00
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
456.00 mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
339.00
Length electrical cabinet
452.00
Centre pump to beginning motor
0.00
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
mm
Dimensiones
225.00 mm
Dimensions
108.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
482.00 mm
Dimensions
mm
Dimensions
18.50 mm
BM1
200.00 mm
BM2
150.00 mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
500.00 mm
Dimensions
400.00 mm
Dimensions
440.00 mm
Dimensions
356.00 mm
Dimensions
450.00 mm
Dimensions
0.00
Dimensions
16.00
Dimensions
0.00
Dimensions
Dimensions
16.00
Diámetro del motor
mm
Dimensions
100.00 mm
Dimensions
24.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
169.50
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Dimensions
0.00
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD